Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Anschlussverbreiterung 3p, Größe 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
100514
|
| EAN |
4015081004980
|
| Produkt Länge/Tiefe |
6 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
188 mm
|
| Produktgewicht |
0.75 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1432-01)
CSA certified UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 CSA (File No. 22086) UL listed IEC60947 |
| Modellcode |
NZM3-XKV70
|
| Benutzt mit |
NZM3, PN3, N(S)3
|
| Stromstärkewert |
630 A
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
3-polig |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen 50 mm x 1 mm (2x)
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel) |
300 mm² (2x)
500 AWG/kcmil (2x) |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
1 Loch
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
10 mm x 50 mm (2x)
|