Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100559
E67-LRDP160-HDD

Eaton Moeller® series E67 Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 160cm, 18-30VDC, NPN, PNP, dunkel, Micro

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E67 Näherungsschalter
Katalognummer
100559
EAN
4015081900329
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
57 mm
Produktbreite
42 mm
Produktgewicht
0.21 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
E67-LRDP160-HDD

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Ausstattung:
Hintergrundausblendung (Perfect Prox)
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseart
Quader
Betriebsart
Schaltprinzip: dunkelschaltend
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Reflexlichttaster
Spannungsart
Gleichstrom
Leitungsgröße
0
Anschlussart
4-Draht
Steckverbindung M12 x 1
Leitgsmantelmaterial
Sonstiges
Lichtart
Infrarotlicht
Schutzart
IP67
NEMA sonstige
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 6 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
18 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
1600 mm
Sensorhöhe
59 mm
Sensorlänge
166 mm
Schaltdistanz - max.
1900 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Tastfunktion
dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
NPN
Schwingfestigkeit
10 Hz - 2 kHz, 10 g
Triangulation
Hintergrundausblendung
Breite des Sensors
43 mm
Produktkategorie
E67 Long Range Series
Reaktionszeit
15 ms
Einstellbereich - max.
1600 mm
Einstellbereich - min.
0 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-35 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-35 °C
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.