Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100650
Z-D01/SK

Eaton Schaltschrankzubehör, Sicherungslasttrennschalter, 4p, NH2, AC23, 15BC405BMCAE

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
100650
EAN
4015081005512
Produkt Länge/Tiefe
25.5 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
25.5 mm
Produktgewicht
0.018 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-D01/SK

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zubehör
Schraubkappe
Sicherungsmaterial
Rahmen
D01
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Funktionen
Zubehör
Material
Kunststoff
Sicherungspatrone
D01
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Schraubkappe

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.