Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100664
Z-D02/R/3-54

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Reitersicherung, 63A, 400 V, D02/E18, 54mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
100664
EAN
4015081005659
Produkt Länge/Tiefe
201 mm
Produkthöhe
57 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.205 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-1
VDE 0636 Part 301
Modellcode
Z-D02/R/3-54

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Unterbrechungsfreier Betrieb (Steuerungsmodus)
Grundgerät
D Gerät zur Sicherung für Sammelschienenmontage
Besondere Merkmale
  • Einschließlich Schutzhaube ohne front- und Bodenplatte
  • Lieferung, leer, ohne Schraubkappe, mit Kennzeichnungsschild
Benutzt mit
Schiene 20 mm x 5/10 mm
Doppel-T-Profil
Schiene 25 mm x 5/10 mm
Schiene 12 mm x 5/10 mm
Schiene 30 mm x 5/10 mm
Passring
185-mm-System
60-mm-System
Sammelschienen-Sicherungsmaterial

cLieferprogramm

Stromstärkewert
63 A
Polzahl
3-polig
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Sammelschienen-Sicherungsmaterial
  • Passring

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
1.5 W
Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max.
5,5 W

Technische daten - elektrisch

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
63 A
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.5 W
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Überspannungskategorie
III
IV
Verschmutzungsgrad
3
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom geprüft mit Einsätzen
50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Betriebsspannung
400 V
Nennspannung bei AC
  • 400 V AC
  • Kontakte: 400 V AC

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Baugröße
D02
Schutzart
IP20 in Gehäuse
Sammelschienenabstand
60 mm
Gehäusebreite
201 mm
Rahmen
E18, D02
Material
Kunststoff
Montageart
Schienensystem
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Einbaubreite
27 mm
54 mm
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² bis 35 mm² an Rahmenklemme
1,5 mm² - 35 mm²
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Gewindeart
E18

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.