Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100671
Modellcode: NZM1-XTVDVR-60-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb max. 60-mm-Welle, Größe 1

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
100671
EAN
4015081005710
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.51 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA certified
Modellcode
NZM1-XTVDVR-60-NA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1, N(S)1
Merkmale
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar
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
Farbe
Rot
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Rahmen
NZM1
Geeignet für
Lasttrennschalter
NOT-HALT
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Typ
Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Für maximale Wellenlänge 60 mm
  • Ohne Wellenhalter
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren