Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100673
NZM3-XTVDVR-60-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb max. 60-mm-Welle, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
100673
EAN
4015081005734
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.47 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
UL489
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM3-XTVDVR-60-NA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3, N(S)3
Merkmale
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Geeignet für
NOT-HALT
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Für maximale Wellenlänge 60 mm
  • Ohne Wellenhalter
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Außenwarnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren