Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100674
NZM4-XTVDVR-60-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb max. 60-mm-Welle, Größe 4

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
100674
EAN
4015081005741
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
177.8 mm
Produktbreite
165.1 mm
Produktgewicht
1.892 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
CSA certified
CE marking
IEC60947
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
Modellcode
NZM4-XTVDVR-60-NA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4, N(S)4
Merkmale
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Rahmen
NZM4
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
NOT-HALT
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • Kann nicht mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Für maximale Wellenlänge 60 mm
  • Ohne Wellenhalter
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Außenwarnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren