Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100679

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, abschließbar, Größe 1

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
100679
EAN
4015081005796
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.51 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA certified
UL489
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
Modellcode
NZM1-XTVDVR-0-NA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1, N(S)1
Merkmale
Abschließbar
Rot-Gelb für NOT-AUS
10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Farbe
Rot
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Rahmen
NZM1
Geeignet für
NOT-HALT
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Typ
Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren