Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, abschließbar, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
100680
|
| EAN |
4015081005802
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.72 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL489 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA certified UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modellcode |
NZM2-XTVDVR-0-NA
|
| Benutzt mit |
NZM2, N(S)2
|
| Merkmale |
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
Lasttrennschalter Power circuit breaker |
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. |
| Schlossnummer |
Einfach abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Typ |
Türkupplungsdrehgriff
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |