Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar am Griff + Schalter, Größe 2, NA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
100684
|
| EAN |
4015081005840
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.72 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2-XTVDV-NA
|
| Benutzt mit |
NZM2, N(S)2
|
| Merkmale |
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau |
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse |
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann |
| Schlossnummer |
Doppelt abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung |
| Typ |
Türkupplungsdrehgriff
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |