Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100685
Modellcode: NZM3-XTVDV-NA

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar am Griff + Schalter, Größe 3, NA

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
100685
EAN
4015081005857
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.47 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CE marking
UL489
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Modellcode
NZM3-XTVDV-NA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3, N(S)3
Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Rahmen
NZM3
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Schlossnummer
Doppelt abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Typ
Zubehör Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich. Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild kann aufgeclipt werden. Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.