Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar am Griff + Schalter, Größe 4, NA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
100686
|
| EAN |
4015081005864
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
1.78 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
CSA certified CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL listed CSA (File No. 22086) CE marking |
| Modellcode |
NZM4-XTVDV-NA
|
| Benutzt mit |
NZM4, N(S)4
|
| Merkmale |
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar |
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse |
| Rahmen |
NZM4
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. |
| Schlossnummer |
Doppelt abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Typ |
Türkupplungsdrehgriff
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |