Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussabdeckung, Vorprägung, 3p, NZM1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
100780
|
| EAN |
4015081006809
|
| Produkt Länge/Tiefe |
57 mm
|
| Produkthöhe |
7 mm
|
| Produktbreite |
89 mm
|
| Produktgewicht |
0.027 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60947
|
| Modellcode |
NZM1-XKSFA
|
| Benutzt mit |
NZM1, PN1, N1
DS7-34…SX070… DS7-34…SX081… DS6-340-22K…55K-MX DS7-34…SX041… DS7-34…SX055… DS7-34…SX100… |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Rahmen |
NZM1
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Phasentrenner-Typ |
Sonstige
|