Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100783
NZM3-4-XK300

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussklemme, 300mm², 4p

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
100783
EAN
4015081006830
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
1.15 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM3-4-XK300

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
Stromstärkewert
≦ 500 A
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
Rahmen
NZM3
Geeignet für
4-polig
Cu-Kabel
Polzahl
4-polig
Ausführung
Sonstige
Typ
Verbindungsklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
120 mm² - 300 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren