Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100784
Modellcode: NZM3-XK22X21

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussklemme, Flachleiter max. 22 x 21 mm², 3p

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
100784
EAN
4015081006847
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.169 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM3-XK22X21

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3, PN3, N(S)3
Stromstärkewert
≦ 630 A
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Rahmen
NZM3
Geeignet für
3-polig
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
11 Lamellen 21 mm x 1 mm (2x)
Ausführung
Sonstiges
Typ
Verbindungsklemme

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.