Eaton Schaltschrankzubehör, FI Bleiplombe-Verschlusskappe, 4 HP
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
101062
|
| EAN |
4015081009572
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
19 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.018 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-RC/AK-4TE
|
| Benutzt mit |
Klemmenabdeckung
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung Zubehör |
| Merkmale |
halogenfrei
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtungen |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Klemmenabdeckungen
|
| Farbe |
Weiß
Grau |
| Schutzart |
IP20
IK00 |
| Oberflächenausführung |
Matt
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Verwendung |
Sonstiges
|
| RAL-Nummer (Akin) |
7035
|
| Material |
Kunststoff
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Befestigungsart |
Sonstiges
|
| Aufdruck/Kennung |
Keine
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|