Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101455
BBA0C-16

Eaton Moeller® series BBA Sammelschienenadapter, 45 mm, 16 A, Tragschiene: 2

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series BBA Zubehör Sammelschienenadapter
Katalognummer
101455
EAN
4015081013753
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.28 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC60439-1
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E300273
UL 508A
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
UL
UL 508
Kataloghinweise
Dieser Artikel ist nur bis zum 31. Dezember 2023 bestellbar und wird spätestens bis zum 31. Mai 2024 geliefert.
Modellcode
BBA0C-16

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
Anschlussquerschnitte: 2,5 mm² (AWG 14)

cLieferprogramm

Nennstrom
16 A
Typ
  • Sammelschienen-Adapter
  • Sammelschienen-System SASY 60 mm

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.8 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Rundleiter
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
16 A
Nennspannung (UL/CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Nennspannung bei AC
690 V

Technische daten - mechanisch

Adapterbreite
45 mm
Schienenabstand
60 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Tragschienenbestückung
2 Tragschienen
Anzahl DIN-Schienen
2
Schienenbreite
35 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.