Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101482
BBA0/2TS-L

Eaton Moeller® series BBA Sammelschienenadapter, 45 mm, Tragschiene: 2

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series BBA Zubehör Sammelschienenadapter
Katalognummer
101482
EAN
4015081014026
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.205 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC60439-1
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E300273
UL 508A
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
Modellcode
BBA0/2TS-L

cLieferprogramm

Typ
  • Sammelschienen-Adapter
  • Sammelschienen-System SASY 60 mm

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Keine
Nennspannung (UL/CSA 13)
600 V AC, UL/CSA

Technische daten - mechanisch

Adapterbreite
45 mm
Schienenabstand
60 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Tragschienenbestückung
2 Tragschienen
Anzahl DIN-Schienen
2
Schienenbreite
35 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.