Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101487
DILM150-XSL

Eaton Moeller® series DILM Hilfsanschlussleitersatz, Stern-Dreieck, DILM115-150

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Verdrahtungssatz
Katalognummer
101487
EAN
4015081014071
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.09 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL 508
Modellcode
DILM150-XSL

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
17.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
5.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
225 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Sternpunktbrücke
Funktionen
Hauptstromverdrahtung für Stern-Dreieck-Kombination

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.