Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101565
BC-A-4/52-TW-A

BC-A-4/52-TW-A . Aufputzmontage DBO, 4-reihig, ohne Rückwand, mit weißer Tür, Klasse 1

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BC Version A
Katalognummer
101565
EAN
4015081014576
Produkt Länge/Tiefe
610 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BC-A-4/52-TW-A

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Plombierbar
RAL-Nummer
9010

Lieferprogramm

Farbe
Weiß

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Entspricht der Produktnorm.
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP40
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Gilt nicht für Kunststoffgehäuse.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Entspricht der Produktnorm.

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
46 mm
Einbaubreite
234 mm
Verschlusstyp
Sonstige
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzel
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
72 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
DIN-Schienen
Anzahl der Reihen
4
Breite in Anzahl der modularen Abstände
13
Schutzart
IP40

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
24 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
49 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.