Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102153

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-RT, 1-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 30 A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Katalognummer
102153
EAN
4015081020294
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
17.7 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America, suitable as BCPD
North America (UL listed, CSA certified)
UL (File No. E235139)
IEC 60947-2
IEC/EN 60947-2
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489
CSA (File No. 204453)
CE marking
CSA (Class No. 1432-01)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
EN45545-2
IEC 61373
Modellcode
FAZ-D30/1-RT

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Funktionen
Hochleistungsschalter
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
FAZ-RT
Leitungsschutzschalter

cLieferprogramm

Stromstärkewert
30 A
Anwendung
  • Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
1-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
1
Auslösecharakteristik
D
Auslösecharakteristik
D
Typ
  • FAZ-RT
  • Leitungsschutzschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2,7 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
30 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Lebensdauer, elektrisch
20.000 Schaltvorgänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
15 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Selektivitätsklasse
3
Betriebsspannung
277 V AC / 480 V AC
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Nennspannung (UL)
277 V
Nennspannung bei DC
60 VDC
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
UL/CSA-Typ: -
IP20
IP40 (wenn montiert)
IP20 (IEC)
Gehäusebreite
105 mm
Rahmen
45 mm
Montagemethode
Hutschiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Einbaubreite
17,7 mm
Einbaubreite je Pol
17,7 mm
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anzugsdrehmoment
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) für AWG 18 – AWG 12
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) für AWG 10 – AWG 8
Max. 2,4 Nm
UL: 4 Nm (36 lb-in) für AWG 6
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.