Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102411
BP-F-800/17/3-F-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Weißer Standverteiler, flexible Aufbaumontage, B = 800 mm, H = 1760 mm, T = 300 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
102411
EAN
4015081022991
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
1760 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
34.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-F-800/17/3-F-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
Ausstattung:
Tür
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - mechanisch

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeninstallation möglich
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Freistehend
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
IK08 (Schlagfestigkeit)
Sonstige
IK08

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
187 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
149 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
374 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
298 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
193 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
189 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
173 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
159 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
388 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
379 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
347 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
320 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.