Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102419
BPZ-DS-400/17

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=1760x400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102419
EAN
4015081023073
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
392 mm
Produktgewicht
6.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DS-400/17

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Geschlossen
  • Einflügeltür
  • Montage von vorne, schnelle Montage, Scharniere können links oder rechts montiert werden
  • Türöffnungswinkel 167°
  • 3-Punkt-Betätigungsdorn mit Schwenkhebelverschluss
Benutzt mit
Zusatzausrüstung
Installationsverteiler IVS
Zubehör
Frei stehendes Gehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.