Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=2060x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
102420
|
| EAN |
4015081023080
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
2020 mm
|
| Produktbreite |
392 mm
|
| Produktgewicht |
7.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DS-400/20
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung |
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Installationsverteiler IVS
Zusatzausrüstung Zubehör Frei stehendes Gehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage Einbau |
| Geeignet für Höhe |
2060 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |