Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=1760x600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
102421
|
| EAN |
4015081023097
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
1720 mm
|
| Produktbreite |
592 mm
|
| Produktgewicht |
9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DS-600/17
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung |
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Zusatzausrüstung
Installationsverteiler IVS Zubehör Frei stehendes Gehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler Einbau |
| Geeignet für Höhe |
1760 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |