Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür, Metall, für HxB = 1760 x 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
102423
|
| EAN |
4015081023110
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
1720 mm
|
| Produktbreite |
792 mm
|
| Produktgewicht |
11.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DS-800/17
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler Einbau |
| Geeignet für Höhe |
1760 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |