Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102426
Modellcode: BPZ-DS-400/20-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=2060x400mm, Schwenkhebel

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102426
EAN
4015081023141
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
2020 mm
Produktbreite
392 mm
Produktgewicht
8.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DS-400/20-P

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.