Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102430
Modellcode: BPZ-DS-800/20-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=2060x800mm, Schwenkhebel

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102430
EAN
4015081023189
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
2020 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
14.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DS-800/20-P

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.