Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102435
BPZ-DT-800/17

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Glastür, für HxB=1760x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102435
EAN
4015081023233
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
7.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DT-800/17

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Material
Stahlblech/Glas
Stahl
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.