Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Glastür, für HxB=2060x800mm, Schwenkhebel
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
102442
|
| EAN |
4015081023301
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
2020 mm
|
| Produktbreite |
792 mm
|
| Produktgewicht |
9.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DT-800/20-P
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Glas
|
| Material |
Stahlblech/Glas
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Geeignet für Höhe |
2060 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonsitge |