Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102443

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=1760x400mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102443
EAN
4015081023318
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
392 mm
Produktgewicht
6.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DS-400/17-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Geschlossen
  • Einflügeltür
  • Montage von vorne, schnelle Montage, Scharniere können links oder rechts montiert werden
  • Türöffnungswinkel 167°
  • 3-Punkt-Betätigungsdorn mit Schwenkhebelverschluss
Benutzt mit
Installationsverteiler IVS
Zubehör
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.