Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102447
BPZ-DS-800/17-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür, Metall, für HxB = 1760 x 800 mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102447
EAN
4015081023356
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
11.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DS-800/17-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.