Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102451

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=1760x600mm, Schwenkhebel, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102451
EAN
4015081023394
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
10 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DS-600/17-P-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.