Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102455
Modellcode: BPZ-DT-400/17-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Glastür, für HxB=1760x400mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102455
EAN
4015081023431
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
392 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DT-400/17-W

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Material
Stahl
Stahlblech/Glas
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.