Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Glastür, für HxB=1760x800mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
102459
|
| EAN |
4015081023479
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
1720 mm
|
| Produktbreite |
792 mm
|
| Produktgewicht |
7.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DT-800/17-W
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Glas
|
| Material |
Stahlblech/Glas
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Geeignet für Höhe |
1760 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |