Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102466
Modellcode: BPZ-DT-800/20-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Glastür, für HxB=2060x800mm, Schwenkhebel, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102466
EAN
4015081023547
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
2020 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
9.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DT-800/20-P-W

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Material
Stahlblech/Glas
Stahl
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.