Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102473
Modellcode: BPZ-MPL180-600

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=180x600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
102473
EAN
4015081023615
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
488 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MPL180-600

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
universal
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.