Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102474
BPZ-MPL180-800

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=180x800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
102474
EAN
4015081023622
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
688 mm
Produktgewicht
2.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MPL180-800

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Universell
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.