Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=180x1000 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
| Katalognummer |
102475
|
| EAN |
4015081023639
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
888 mm
|
| Produktgewicht |
3.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-MPL180-1000
|
| Merkmale |
Gelocht
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Einbaulage |
Horizontal
Universell |
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|