Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

10250T2

Eaton 10250T pushbutton contact block, 10250T series, Standard contact block, Pressure terminal, 2NO

General Specifications

Product Name
Eaton 10250T pushbutton contact block
Catalog Number
10250T2
UPC
782113203423
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.1 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.088 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Stack up to 6 blocks (12 circuits) unless otherwise noted

Produktspezifikationen

Type
30.5 mm, Heavy-Duty
Contact configuration
2 NO (standard)
Series
10250T
Terminals
Pressure

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.