Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102963
Modellcode: MSC-D-32-M32(230V50HZ)/BBA

Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
Katalognummer
102963
EAN
4015081028023
Produkt Länge/Tiefe
156 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1.04 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL 508 (on request)
UL
CSA
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-04
UL Category Control No.: NKJH
CSA-C22.2 No. 14-10
UL File No.: E123500
UL60947-4-1A
Modellcode
MSC-D-32-M32(230V50HZ)/BBA

Features & Functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General information

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP00
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC Starter
Montageart
Montage an Sammelschienen 60 mm
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - min.
25 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
32 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
29,3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
15 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
1 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
496 A

Magnet system

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
22.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W