Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102997
Modellcode: MSC-R-0,25-M7(24VDC)/BBA

Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 0,06 kW, Ir= 0,16 - 0,25 A, 24 V DC, Gleichspannung MSC-R-0,25-M7(24VDC)/BBA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter
Katalognummer
102997
EAN
4015081028368
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
153 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.63 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E123500
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
UL Category Control No.: NKJH
UL
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA File No.: 012528
CE
CSA
UL60947-4-1A
UL 508 (on request)
Modellcode
MSC-R-0,25-M7(24VDC)/BBA

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0.25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.6 W

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,21 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0.25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.04 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.06 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Features & functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General information

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
Montage an Sammelschienen 60 mm
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.25 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.16 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Gleichstrom

Magnet system

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
3 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
3.9 A

Produktspezifikation exportieren