Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

103012

Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 24 V DC, Gleichspannung MSC-R-32-M32(24VDC)/BBA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter
Katalognummer
103012
EAN
4015081028511
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
157 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.93 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA
UL 508 (on request)
UL File No.: E123500
UL60947-4-1A
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKJH
CE
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
CSA-C22.2 No. 14-10
Modellcode
MSC-R-32-M32(24VDC)/BBA

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
22.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.9 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
29,3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP00
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC Starter
Montageart
Montage an Sammelschienen 60 mm
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Überlastauslösestromeinstellung - max.
32 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
25 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
DC

Magnetsystem

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
0.5 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
496 A

Produktspezifikation exportieren