Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1034

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 105°C, Threaded, 1-1/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1034
UPC
784564110343
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.81 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.15 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.