Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1034DC

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, Threaded, 1-1/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1034DC
UPC
662277037679
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.07 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Thread
Threaded
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.