Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1041

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 105°C, Threaded, 5"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1041
UPC
784564110411
Product Length/Depth
8.1 in
Product Height
2.16 in
Product Width
6.53 in
Product Weight
1.6 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
5"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.