Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104401
Modellcode: DILL12(24V50HZ)

Eaton Moeller® series DILL Lampenlast Schütz, 24 V 50 Hz, 220 V 230 V: 12 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILL Lampenlast Schütz
Katalognummer
104401
EAN
4015081041787
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.426 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
IEC/EN 60947-4-1
Modellcode
DILL12(24V50HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
6,9 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
24 A

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
14 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Zulässige Kompensationsleistung
470 µF
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
170 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
238 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
12 A bei AC-1, 220 V 230 V
12 A (Quecksilberdampf-Hochdrucklampen)
12 A (Halogen-Metalldampflampen)
7,5 A (Natriumdampf-Niederdrucklampen)
14 A (Glühlampen)
12 A (Elektronische Vorschaltgeräte)
12 A (Mischlichtlampen)
14 A bei AC-3, 220/230 V
12 A bei AC-1, 380 V 400 V
12 A (Natriumdampf-Hochdrucklampen)
20 A (Konventionelle Drossel-Starter-Schaltung)
20 A (Leuchtstofflampenlast - Duo-Schaltung)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Features & functions

Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Schütz für Beleuchtungsanlagen
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Schalthäufigkeit
60 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
60 Elektrische Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILL Lampenschütze
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
2.65 mΩ
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,8 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,15 V DC x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
52 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
67 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
7,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
8,7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
63 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
24 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
24 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
24 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.