Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104402
DILL12(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILL Lampenlast Schütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 220 V 230 V: 12 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILL Lampenlast Schütz
Katalognummer
104402
EAN
4015081041794
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.426 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NLDX
Modellcode
DILL12(230V50HZ,240V60HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
6,9 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
24 A
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
14 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Zulässige Kompensationsleistung
470 µF
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
170 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
238 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
12 A bei AC-1, 380 V 400 V
12 A bei AC-1, 220 V 230 V
20 A (Konventionelle Drossel-Starter-Schaltung)
20 A (Leuchtstofflampenlast - Duo-Schaltung)
14 A bei AC-3, 220/230 V
12 A (Halogen-Metalldampflampen)
12 A (Elektronische Vorschaltgeräte)
12 A (Quecksilberdampf-Hochdrucklampen)
12 A (Natriumdampf-Hochdrucklampen)
7,5 A (Natriumdampf-Niederdrucklampen)
14 A (Glühlampen)
12 A (Mischlichtlampen)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Schütz für Beleuchtungsanlagen
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Schalthäufigkeit
60 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
60 Elektrische Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILL Lampenschütze
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
2.65 mΩ
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
52 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
67 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
7,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
8,7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
63 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
24 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
24 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
24 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Produktspezifikation exportieren