Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104608
NZM1-4-XFIR

Eaton Moeller series NZM Erdschlussauslöser, 0,03-3 A, 4p, rechts

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
104608
EAN
4015081044184
Produkt Länge/Tiefe
220 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
1.659 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2 annex B
IEC/EN 60947-2
Modellcode
NZM1-4-XFIR

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N1-4
4-polig
NZM1-4
Betriebsspannung
200 - 415 V AC, min. 80 V AC for detection of fault currents type A/AC (dependent on mains voltage)
Merkmale
Plombierbar, Einstelltasten
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
Rahmen
45 mm
NZM1
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Auf der rechten Seite
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Nennstrom - max.
160 A
Ansprechverzögerungszeit - max.
30 ms
Ansprechverzögerungszeit - min.
30 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
200 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
200 V
Nennstrom - min.
15 A
Schutzart
IP20 (Betriebskomponentenbereich)
Einbaulage
Vertikal und 90° in allen Richtungen
Erfassungsbereich des Fehlerstroms
50/60 Hz
Polzahl
4-polig
Funktionen
Verzögerung einstellbar
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
Wie NZM1-Standardklemme mit Aderendhülsen
Wie NZM1-Standardklemme ohne Aderendhülsen
Typ
Erdschlussauslöser
Besondere Merkmale
  • Erdschlussfreigabe nach IEC/EN 60947-2
  • Nicht UL/CSA-zugelassen
  • Geeignet für den Einsatz in Dreiphasensystemen
  • pulsstromsensitiv Typ A nach Summenstromprinzip
  • Für 4-polige Leistungsschalter NZM1-4 und Trennschalter N1-4
  • Versorgungsspannungsabhängig Ue = 200 - 415 V 50/60 Hz
  • Regler, abdichtbar.
  • Anbau seitlich rechts bis In = 160 A bei ICu = 50 kA
Anwendung
In Drehstromsystemen
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsfehlerstrom - max.
3 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Empfindlichkeitstyp
pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip (Typ A)

Produktspezifikation exportieren