Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104641
NZM2-4-XKSFA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussabdeckung, Vorprägung, 4p

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
104641
EAN
4015081044511
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
137 mm
Produktgewicht
0.048 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM2-4-XKSFA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Rahmen
NZM2
Polzahl
4-polig
Typ
Anschlussabdeckung
Phasentrenner-Typ
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.